ITVX2030-013N
SMC
airline_equipment
electro-pneumatic_control_equipment
pressure_regulators
ITVX2000 High Pressure Electro-Pneumatic Regulator
Powered by
CAD모델 선택
{smc/airline_equipment/electro-pneumatic_control_equipment/pressure_regulators/itvx/itvx_asmtab.prj},{NB=ITVX2030-013N(0)},{SIZE=(2) ITVX2000 type},{PILOT=(0) Internal regulator type},{PRESSURE=(3) 0.01 to 3.0MPa},{VOLTAGE=(0) DC24V},{INPUT=0},{OUTPUT=1},{THREAD1=},{PORT=(3) 3/8},{BRACKET=},{CONNECTOR=N},{UNIT=},{OMSC=},{THREAD2=0},{PPATH=assembly/itvx_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
ITVX2000 - High Pressure Electro-Pneumatic Regulator
Bill of material
ITVX2030-013N
SIZE
Body size
(2) ITVX2000 type
PILOT
Pilot type
(0) Internal regulator type
PRESSURE
Set pressure range
(3) 0.01 to 3.0MPa
VOLTAGE
Power supply voltage
(0) DC24V
INPUT
Input signal
(0) Current type 4 to 20 mA (Sink type)
(1) Current type 0 to 20 mA (Sink type)
(2) Voltage type 0 to 5 VDC
(3) Voltage type 0 to 10 VDC
(0) Current type 4 to 20 mA (Sink type)
(1) Current type 0 to 20 mA (Sink type)
(2) Voltage type 0 to 5 VDC
(3) Voltage type 0 to 10 VDC
OUTPUT
Monitor output
(1) Analog output 1 to 5V DC
(2) Switch output/NPN output
(3) Switch output/PNP output
(4) Analog output DC 4 to 20 mA (Sink type)
(1) Analog output 1 to 5V DC
(2) Switch output/NPN output
(3) Switch output/PNP output
(4) Analog output DC 4 to 20 mA (Sink type)
THREAD1
Thread type
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
PORT
Port size
(3) 3/8
BRACKET
Bracket
(-) Without bracket
(B) Flat bracket
(C) L-bracket
(-) Without bracket
(B) Flat bracket
(C) L-bracket
CONNECTOR
Cable connector
(N) Without cable connector
(S) Straight type 3 m
(L) Right angle type 3 m
(N) Without cable connector
(S) Straight type 3 m
(L) Right angle type 3 m
UNIT
Pressure display unit
(-) MPa
(2) kgf/cm^2
(3) bar
(4) psi
(-) MPa
(2) kgf/cm^2
(3) bar
(4) psi
OMSC
Made to order
(-) Without order
(-X10) Low pressure high precision product
(-) Without order
(-X10) Low pressure high precision product
THREAD2
Thread on/off
on
off
on
off
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청