VHK2A-08F-06F
SMC
bp1_all_air_system
VHK-A Finger Valve
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp1_all_air_system/vhk_a/vhk_a1_asmtab.prj},{NB=VHK2A-08F-06F},{GUI=VHK*A-08F-06F},{VALVE=2},{COLOR=},{BRACKET=},{ODP=8.00},{ODA=6.00},{H=18},{L1=41},{L2=50.5},{L3=26.2},{L4=24.3},{L5=16.5},{L6=3.5},{M1=18.7},{M2=16.8},{Q=11},{EA1=9.0},{EA2=1.2},{CNSMASSEXACT=16},{BA=VHK-B1A},{C=44.5},{D=14.5},{E=1},{F=27},{G=22},{J=16.5},{K=26},{PPATH=vhk_a1/assembly/vhk_a1_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
VHK-A1 - Finger Valve Standard Type/1(P)/2(A): One-touch Fitting
Bill of material
VHK2A-08F-06F
GUI
VHK*A-08F-06F
VHK*A-08F-06F
VALVE
Valve model
(2) 2 port valve
(3) 3 port valve
(2) 2 port valve
(3) 3 port valve
COLOR
Knob color
(-) Gray
(R) Red
(-) Gray
(R) Red
BRACKET
Bracket
(-) None
(L) With L-bracket
(-) None
(L) With L-bracket
ODP
Applicable tubing O.D.
8.00
8.00
mm
ODA
Applicable tubing O.D.
6.00
6.00
mm
H
18
18
mm
L1
41
41
mm
L2
50.5
50.5
mm
L3
26.2
26.2
mm
L4
24.3
24.3
mm
L5
16.5
16.5
mm
L6
3.5
3.5
mm
M1
18.7
18.7
mm
M2
16.8
16.8
mm
Q
11
11
mm
CNSMASSEXACT
Mass
16
16
g
BA
Bracket assembly no.
VHK-B1A
VHK-B1A
C
44.5
44.5
mm
D
14.5
14.5
mm
E
1
mm
F
27
27
mm
G
22
22
mm
J
16.5
16.5
mm
K
26
26
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청