Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SMC
Beschreibung
VFM200 - Mechanisch betätigtes 5/3-, 5/2-Wegeventil mit Stahlschieber
Stückliste
VFM250-02-00
OPTION1
Gehäuseoptionen
PORT
Anschlußgröße
(02) Rc 1/4
ACTUATOR
Antrieb
SUFFIX
Suffix für Antrieb
OPTION2
Option
FOF
16 N
PT
1.0 mm
OT
2.0 mm
TT1
3.0 mm
TT2
0 deg
STATUS
Status aus/ein
THREAD
Gewinde on/off