Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
VFM300 - 5 Port Mechanical Valve Rubber Seal
Bill of material
VFM350-02-00
OPTION1
Body option
PORT
Port size
ACTUATOR
Actuator type
SUFFIX
Suffix for actuator
OPTION2
Option
FOF
16 N
PT
1.0 mm
OT
2.0 mm
TT1
3.0 mm
TT2
0 deg
STATUS
Status off/on
THREAD
Thread on/off
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型