VM1000-4N-00
SMC
bp1_all_air_system
VM Mechanical Valve
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp1_all_air_system/vm/vm1000_asmtab.prj},{NB=VM1000-4N-00(0)},{PORT=0},{PIPING=0},{TRAVEL=0},{TUBE=4N},{ACTUATOR=00},{COLOR=},{STATUS=0},{PPATH=vm1000/assembly/../../vm1000/assembly/vm1000_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
VM1000 - Micro Mechanical Valve
Bill of material
VM1000-4N-00
PORT
Number of ports
(0) 3 port
(1) 2 port
(0) 3 port
(1) 2 port
PIPING
Piping
(0) Side ported
(1) Bottom ported
(0) Side ported
(1) Bottom ported
TRAVEL
Total travel/Basic (T.T.)
(0) 4.8 mm
(1) 2.5 mm (Option)
(0) 4.8 mm
(1) 2.5 mm (Option)
TUBE
Applicable tubing (Material/Size)
(4N) Nylon dia4/2.5 (T0425)
(4NU) Nylon dia4/3 (T0403), Soft Nylon dia4/2.5 (TS0425), Polyurethane dia4/2.5 (TU0425)
(4N) Nylon dia4/2.5 (T0425)
(4NU) Nylon dia4/3 (T0403), Soft Nylon dia4/2.5 (TS0425), Polyurethane dia4/2.5 (TU0425)
ACTUATOR
Actuator type
(00) Basic
(01) Roller lever
(02) One way roller lever
(08) Toggle lever
(32) Push button
(00) Basic
(01) Roller lever
(02) One way roller lever
(08) Toggle lever
(32) Push button
COLOR
Color of push button
(-) Without color
(-) Without color
FOF
6
N
PT1
2.5
mm
PT2
0
deg
OT
2.3
mm
TT
4.8
mm
STATUS
Status off/on
off
on
off
on
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청