Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
VM100 - 2/3 Port Mechanical Valve
Bill of material
VM120-01-00
PORT1
Number of ports
PIPING
Piping direction and the length of push rod
PORT2
Port size
ACTUATOR
Actuator type
SUFFIX1
Suffix for actuator
SUFFIX2
Suffix for indicator light
FOF
20 N
PT
1.5 mm
OT
1.5 mm
TT1
3.0 mm
TT2
0 deg
STATUS
Status off/on
THREAD
Thread on/off
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)