Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
VM100 - 2/3 Port Mechanical Valve
Bill of material
VM120-01-00
PORT1
Number of ports
PIPING
Piping direction and the length of push rod
PORT2
Port size
ACTUATOR
Actuator type
SUFFIX1
Suffix for actuator
SUFFIX2
Suffix for indicator light
FOF
20 N
PT
1.5 mm
OT
1.5 mm
TT1
3.0 mm
TT2
0 deg
STATUS
Status off/on
THREAD
Thread on/off
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型