Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC
Description
VM100F - Distributeur mécanique à 3/2, 3/3 voies Avec raccord instantané
Nomenclature
VM120F-23-00
PORT
Nombre d'orifices
PIPING
Sens de raccordement et hauteur de tige de poussée
BORE
Alésage compatible
ACTUATOR
Type de fonctionnement
SUFFIX1
Suffixe pour l'actionneur
SUFFIX2
Suffixe d'indicateur lumineux
OPTION
Option des fixations
FOF
20 N
PT
1.5 mm
OT
1.5 mm
TT1
3.0 mm
TT2
0 °
STATUS
État off/on