Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
VM200A - 2/3 Port Mechanical Valve
Bill of material
VM220-02-00A
PORT1
Number of ports
OPTION
Body option
PORT2
Port size
ACTUATOR
Actuator type
SUFFIX
Suffix for actuator
BRACKET
Bracket option
FOF
52 N
PT
3.0 mm
OT
2.0 mm
TT1
5.0 mm
TT2
0.0 deg
THREAD
Thread on/off
STATUS
Status off/on
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型