VM830-01-00
SMC
bp1_all_air_system
VM Mechanical Valve
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp1_all_air_system/vm/vm800_asmtab.prj},{NB=VM830-01-00(0_0_0)},{PORT1=3},{PORT2=01},{ACTUATOR=00},{HEAD=0},{LEVER=},{STATUS=0},{THREAD=0},{PPATH=vm800/assembly/vm800_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
VM800 - 3 Port Mechanical Valve:Heavy Duty Type
Bill of material
VM830-01-00
PORT1
Number of ports
(3) 3 port
(3) 3 port
PORT2
Port size
(01) Rc 1/8
(N01) NPT 1/8
(F01) G 1/8
(01) Rc 1/8
(N01) NPT 1/8
(F01) G 1/8
ACTUATOR
Actuator type
(00) Basic
(01) Roller lever
(13) Adjustable roller lever
(14) Adjustable rod lever
(00) Basic
(01) Roller lever
(13) Adjustable roller lever
(14) Adjustable rod lever
FOF
23.0
N
PT1
1.0
mm
PT2
0
deg
OT1
2.0
mm
OT2
0
deg
TT1
3.0
mm
TT2
0
deg
HEAD
Head direction
(0) Standard
(1) N.C./N.O. port side
(2) Opposite side
(3) OUT port side
(0) Standard
(1) N.C./N.O. port side
(2) Opposite side
(3) OUT port side
LEVER
Roller lever direction
N/A
N/A
STATUS
Status off/on
off
on
off
on
THREAD
Thread on/off
on
off
on
off
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청