Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
VM800 - 3 Port Mechanical Valve:Heavy Duty Type
Bill of material
VM830-01-00
PORT1
Number of ports
PORT2
Port size
ACTUATOR
Actuator type
FOF
23.0 N
PT1
1.0 mm
PT2
0 deg
OT1
2.0 mm
OT2
0 deg
TT1
3.0 mm
TT2
0 deg
HEAD
Head direction
LEVER
Roller lever direction
STATUS
Status off/on
THREAD
Thread on/off
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型