VCH41-1D-06G
SMC
bp1_process_valve
VCH/VCHC 5.0 MPa Pilot Operated 2/3 Port Solenoid Valve and Check Valve
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp1_process_valve/vch_vchc/vch40_asmtab.prj},{NB=VCH41-1D-06G(0)},{MODEL=VCH40},{VALVE=1},{VOLT=1},{ENTRY=D},{PORT=06},{THREAD=(G) Conforming to ISO1179-1 on the pneumatic/hydraulic G thread},{CE=},{THREAD2=0},{PPATH=vch40/assembly/vch40_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
VCH40 - 5.0 MPa Pilot Operated 2 Port Solenoid Valve
Bill of material
VCH41-1D-06G
MODEL
Model
VCH40
VALVE
Valve type
(1) N.C.
(2) N.O.
(1) N.C.
(2) N.O.
VOLT
Voltage
(1) 100 VAC
(2) 200 VAC
(3) 110 VAC
(4) 220 VAC
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
(1) 100 VAC
(2) 200 VAC
(3) 110 VAC
(4) 220 VAC
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
ENTRY
Electrical entry
(D) DIN connector
(DL) DIN connector with light
(DO) Without DIN connector, with gasket
(D) DIN connector
(DL) DIN connector with light
(DO) Without DIN connector, with gasket
PORT
Port size
(06) 3/4
(10) 1
(06) 3/4
(10) 1
인치
THREAD
Thread type
(G) Conforming to ISO1179-1 on the pneumatic/hydraulic G thread
CE
CE-complaint
(-) None
(Q) CE-compliant
(-) None
(Q) CE-compliant
THREAD2
Thread on/off
on
off
on
off
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청