VNH211A-15A-1D
SMC
bp1_process_valve
VNH High Pressure Coolant Valve (2 Way Valve)
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp1_process_valve/vnh/vnh_asmtab.prj},{NB=VNH211A-15A-1D(0)},{SIZEVIS=VNH2},{PORT=1},{TYPE=1},{SEAL=A},{THREAD=},{VOLT=1},{ELE=D},{BRACKET=},{CE=},{THREAD2=0},{PPATH=assembly/vnh_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
VNH - External Pilot Solenoid / High Pressure Coolant Valve (2 Way Valve)
Bill of material
VNH211A-15A-1D
SIZEVIS
Valve size
VNH2
VNH2
PORT
Port
(1) 3 port
(3) 2 port
(1) 3 port
(3) 2 port
TYPE
Valve type
(1) N.C./3.5 MPa
(3) N.C./7.0 MPa
(1) N.C./3.5 MPa
(3) N.C./7.0 MPa
SEAL
Seal material
(A) NBR seals
(B) FKM seals
(A) NBR seals
(B) FKM seals
THREAD
Thread type
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
PORT2
Port size
(15A) 1/2
(15A) 1/2
VOLT
Rated voltage
(1) 100 VAC 50/60 Hz
(2) 200 VAC 50/60 Hz
(3) 110 VAC 50/60 Hz
(4) 220 VAC 50/60 Hz
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
(7) 240 VAC 50/60 Hz
(1) 100 VAC 50/60 Hz
(2) 200 VAC 50/60 Hz
(3) 110 VAC 50/60 Hz
(4) 220 VAC 50/60 Hz
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
(7) 240 VAC 50/60 Hz
ELE
Electrical entry/With light/Surge voltage suppressor
(D) DIN terminal
(DZ) DIN terminal with light/Surge voltage suppressor
(D) DIN terminal
(DZ) DIN terminal with light/Surge voltage suppressor
BRACKET
Bracket
(-) None
(B) With bracket
(-) None
(B) With bracket
CE
CE-compliant
(-) None
(Q) CE-compliant
(-) None
(Q) CE-compliant
THREAD2
Thread on/off
on
off
on
off
SIZE
Valve size
2
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Pi 200 - Line filter - Nominal size up to 90 / Nominal pressure 32/63 bar (...
Industrial Filtration
28.11.2023
SGC - External Pilot Solenoid
SMC
26.09.2023
PAF3000 - Automatically Operated Type (Internal Switching Type) / Air Opera...
SMC
26.09.2023
LLH_A - Manifolds/Threaded Type
SMC
28.09.2023
XLFR - Aluminum High Vacuum Angle Valve/With Bypass Valve/Normally Closed/O...
SMC Corporation
07.06.2023
XLFR - Aluminum High Vacuum Angle Valve/With Bypass Valve/Normally Closed/O...
SMC
26.09.2023
Modèle 58535/58536 - 3 ways high pressure ball valve - NPT threaded - L or ...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
14.04.2021
AMF 6917-1 - Pressure reducing valve
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
11.12.2023
Modèle 58981/982/983/984 - Pressure reducing valve - Female / female BSP - ...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
24.03.2021
ITEM 541 - 3-way full-bore threaded-ends high pressure
Omal
27.07.2023
MAHR200 - Pressure Reducing Valves
MINDMAN
04.11.2021
MAR401 - Pressure Reducing Valves
MINDMAN
29.03.2023
VNH - External Pilot Solenoid / High Pressure Coolant Valve (2 Way Valve)
SMC Corporation
02.06.2024
ITEM 113 - 2-way high-pressure threaded-ends, reduced bore
Omal
27.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청