DXT1215T-5WOU-01
SMC
bp1_solenoid_valve
4+5 port solenoid valve
dxt1215
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp1_solenoid_valve/4-5_port/dxt1215/dxt1215_asmtab.prj},{NB=DXT1215T-5WOU-01},{MODEL=DXT1215},{VOLTAGE=24 VDC},{PORT=1/8},{THREAD=},{ENTRY=WO},{OMSC=},{PPATH=assembly/dxt1215_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
DXT1215 - High Speed Pilot Operated Solenoid Valve
Bill of material
DXT1215T-5WOU-01
VOLTAGE
Voltage
24 VDC
PORT
4(A)/2(B) Port size
1/8
THREAD
Thread
() Rc
(F) G
(N) NPT
() Rc
(F) G
(N) NPT
ENTRY
Electrical entry
(WO) Without connector cable
(W1) With straight connector cable - 300mm
(W2) With straight connector cable - 500mm
(W3) With straight connector cable - 1000mm
(W4) With straight connector cable - 2000mm
(W5) With straight connector cable - 3000mm
(W6) With straight connector cable - 4000mm
(W7) With straight connector cable - 5000mm
(WO) Without connector cable
(W1) With straight connector cable - 300mm
(W2) With straight connector cable - 500mm
(W3) With straight connector cable - 1000mm
(W4) With straight connector cable - 2000mm
(W5) With straight connector cable - 3000mm
(W6) With straight connector cable - 4000mm
(W7) With straight connector cable - 5000mm
OMSC
Made to order
() None
(X1) 3-port spec. (2(B) port plug)
() None
(X1) 3-port spec. (2(B) port plug)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청