SV3100-5W1U
SMC
bp1_solenoid_valve
4+5 port solenoid valve
Series SV
SV3000 5 Port Solenoid Valve
Single Unit
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp1_solenoid_valve/4-5_port/sv/sv3000/single_unit/sv3_single_asmtab.prj},{NB=SV3100-5W1U},{ACTUATION=1},{PILOT=},{VOLTAGE=5},{CONNECTOR=W1},{SUPPRESSOR=U},{OVERRIDE=},{PORT=},{THREAD=},{OMSC=},{PPATH=assembly/sv3_single_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
SV3 - Single Valve/Sub-plate Type IP67 Compliant
Bill of material
SV3100-5W1U
ACTUATION
Type of actuation
(1) 2 position single
(2) 2 position double
(3) 3 position closed center
(4) 3 position exhaust center
(5) 3 position pressure center
(1) 2 position single
(2) 2 position double
(3) 3 position closed center
(4) 3 position exhaust center
(5) 3 position pressure center
PILOT
Pilot type
(-) Internal pilot
(R) External pilot
(-) Internal pilot
(R) External pilot
VOLTAGE
Rated voltage
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
CONNECTOR
M12 waterproof connector
(W1) 300 mm
(W2) 500 mm
(W3) 1000 mm
(W4) 2000 mm
(W7) 5000 mm
(W1) 300 mm
(W2) 500 mm
(W3) 1000 mm
(W4) 2000 mm
(W7) 5000 mm
SUPPRESSOR
Light/Surge voltage suppressor
(U) With light/surge voltage suppressor
(R) With surge voltage suppressor
(U) With light/surge voltage suppressor
(R) With surge voltage suppressor
OVERRIDE
Manual override
(-) Non-locking push type
(D) Push-turn locking slotted type
(-) Non-locking push type
(D) Push-turn locking slotted type
PORT
Port size
(-) Without sub-plate
(02) 1/4
(03) 3/8
(-) Without sub-plate
(02) 1/4
(03) 3/8
THREAD
Thread type
N/A
N/A
OMSC
Made to order
(-) None
(-X90) Main valve fluororubber
(-) None
(-X90) Main valve fluororubber
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청