Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
SMC
Descripción
SS5X3-45T - Unidad de transmisión serie centralizada
Lista de materiales
SS5X3-45TD-02B-C4-Q
CONNECTOR
Tipo de conector
(T) Caja de terminal de bornas
POLE
Pins
MP
Posición de montaje del conector
NOS
Número de estaciones
POSITION
Posición de montaje del bloque ALIM./ESC.
SPECIFICATION
Especificaciones del bloque ALIM./ESC.
PORT
Tamaño orificio de conexión
OPTION
Opción
L1
135.5 mm
L2
125.0 mm
L3
108.0 mm
L4
13.5 mm