Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC
Description
SS5X3-45T - Unité bus de terrain intégrée
Nomenclature
SS5X3-45TD-02B-C4-Q
CONNECTOR
Type de connecteur
(T) Bornier du terminal
POLE
Broches
MP
Position de montage du connecteur
NOS
Nombre de stations
POSITION
Position de montage du bloc d'ALIM./ECH.
SPECIFICATION
Caractéristiques du bloc d'ALIM./ECH.
PORT
Orifice
OPTION
Option
L1
135.5 mm
L2
125.0 mm
L3
108.0 mm
L4
13.5 mm