Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC
Description
SS5X5-45F - Electrodistributeur 5/2/Embase associable/Monté sur embase/Connecteur sub D
Nomenclature
SS5X5-45FD-02B-C4-Q
CONNECTOR
Type de connecteur
(F) Connecteur sub D
COMMON
Commun
MP
Position de montage du connecteur
NOS
Nombre de stations
POSITION
Position de montage du bloc d'ALIM./ECH.
SPECIFICATION
Caractéristiques du bloc d'ALIM./ECH.
PORT
Orifice A B
mm
VOLTAGE
Tension
OPTION
La longueur spéciale du rail DIN doit être supérieure au Nbre de Stations
L1
148.0 mm
L2
137.5 mm
L3
123 mm
L4
12.5 mm