Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
SMC
Descrizione
SS5X5-45F - Elettrovalvola a 5 vie / Manifold modulare / Montaggio su base / Connettore D-Sub
Lista materiale
SS5X5-45FD-02B-C4-Q
CONNECTOR
Tipo di connettore
(F) Connettore D-sub
COMMON
Lato attacco scarico comune
MP
Posizione di montaggio connettore
NOS
Numero di stazioni
POSITION
Posizione di monaggio blocco alimentazione/scarico
SPECIFICATION
Specifiche assieme blocco alimentazione/scarico
PORT
Misura attaco A B
mm
VOLTAGE
Tensione
OPTION
La lunghezza speciale della guida DIN deve essere superiore al n. di stazioni
L1
148.0 mm
L2
137.5 mm
L3
123 mm
L4
12.5 mm