Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SMC
Beschreibung
SS5X5-45S2 - Serielle Schnittstelle Einheit IN313
Stückliste
SS5X5-45S2D-02B-C4-Q
CONNECTOR
Anschlußtyp
(S2) Einheit Serielle Schnittstelle
MP
Montageseite Anschlussstecker
NOS
Anzahl Stationen
POSITION
Einbaulage der Versorgungs-/Entlüftungsplatte
SPECIFICATION
Spezifikation Versorgungs-/Entlüftungsblock
PORT
Anschlußgröße
OPTION
Option
L1
235.5 mm
L2
225.0 mm
L3
123.0 mm
L4
17.0 mm