SS5YJ3-41-02-M5
SMC
bp1_solenoid_valve
4+5 port solenoid valve
Series SYJ
SYJ3000 Rubber Seal/4/5Port Solenoid Valve
Manifold Base
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp1_solenoid_valve/4-5_port/syj/syj3000/manifold_base/ss5yj3_41_base.prj},{NB=SS5YJ3-41-02-M5},{MOUNTING=},{VS=2},{ABSIZE=M5},{PRTYPE=},{CE=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
SS5YJ3-41-BASE - Individual wiring:Common SUP/Common EXH:Type 41 (5 Port/Base mounted)
Bill of material
SS5YJ3-41-02-M5
MOUNTING
Valve mounting direction
(-) Single solenoid pilot valve is on opposite side as the A,B port
(S) Single solenoid pilot valve is on same side as the A,B port
(-) Single solenoid pilot valve is on opposite side as the A,B port
(S) Single solenoid pilot valve is on same side as the A,B port
VS
Stations
ABSIZE
A/B port size
(M5) M5x0.8
(C4) One-touch fitting for dia 4
(N3) One-touch fitting for dia 5/32"
(M5) M5x0.8
(C4) One-touch fitting for dia 4
(N3) One-touch fitting for dia 5/32"
PRTYPE
P/R port thread type
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
CE
CE-compliant
(-) None
(Q) CE-compliant
(-) None
(Q) CE-compliant
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청