Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
VV5F3-40 - Pilot Operated 5 Port Solenoid Valve / Base Mounted / Common Exhaust / Manifold
Bill of material
VV5F3-40-022-02
PORT
P R Port size
1/4
PORTAB
A B Port size
1/4
NOS
Number of stations
THREAD
Thread type
L1
83.5 mm
L2
71.5 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型