Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SMC
Beschreibung
VV5FS3-01C - 5/3-, 5/2-Wege-Elektromagnetventil, Flanschversion, einsteckbar – mit Multipolstecker
Stückliste
VV5FS3-01CD-021-02-Q
SUPPLY
Versorgung
(01C) interne Verdrahtung - mit Multipolstecker
MOUNTING
Einbaulage des Steckers
NOS
Anzahl Stationen
SYMBOL
Symbol
PS
Anschlußgröße
THREAD
Gewinde
UNIT
Steuerung
VOLTAGE
Spannung
L1
129 mm
L2
141 mm
L3
0.0 mm