VFS3120-1D-02-Q
SMC
bp1_solenoid_valve
4+5 port solenoid valve
Series VFS
Series VFS3000
vfs3000_single_parts
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp1_solenoid_valve/4-5_port/vfs/vfs3000/vfs3000_single_parts/vfs3000.prj},{NB=VFS3120-1D-02-Q},{IDNR=},{MODEL=VFS3000},{PORT2=(02) 1/4},{CONFIGURATION=1},{BODY=20},{PILOT=},{VOLTAGE=1},{ENTRY=D},{INDICATOR=},{OVERRIDE=},{THREAD=},{BRACKET=},{PORT=02}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
VFS3000 - VFS3000 Single Valve (Body ported)
Bill of material
VFS3120-1D-02-Q
PORT2
Port size
(02) 1/4
(02) 1/4
CONFIGURATION
Configuration
(1) 2 position single
(2) 2 position double
(3) 3 position closed center
(4) 3 position exhaust center
(5) 3 position pressure center
(1) 2 position single
(2) 2 position double
(3) 3 position closed center
(4) 3 position exhaust center
(5) 3 position pressure center
BODY
Body (pilot exhaust)
(20) Individual EXH
(30) Common EXH (manifold only)
(20) Individual EXH
(30) Common EXH (manifold only)
PILOT
Pilot
() Internal
(R) External
() Internal
(R) External
VOLTAGE
Voltage
(1) 100V AC (50/60Hz)
(2) 200V AC (50/60Hz)
(3) 110V to 120V AC (50/60Hz)
(4) 220V AC (50/60Hz)
(5) 24V DC
(6) 12V DC
(7) 240V AC (50/60Hz)
(9) Other (250 or less)
(1) 100V AC (50/60Hz)
(2) 200V AC (50/60Hz)
(3) 110V to 120V AC (50/60Hz)
(4) 220V AC (50/60Hz)
(5) 24V DC
(6) 12V DC
(7) 240V AC (50/60Hz)
(9) Other (250 or less)
ENTRY
Electrical entry
(D) DIN connector
(DO) Without DIN connector
(D) DIN connector
(DO) Without DIN connector
INDICATOR
Indicator light/surge voltage suppressor
() None
(Z) With indicator light and surge voltage suppressor
() None
(Z) With indicator light and surge voltage suppressor
OVERRIDE
Manual override
() Non-locking push style (Flush)
(A) Non-locking push style (extended)
(B) Locking style (Slotted)
() Non-locking push style (Flush)
(A) Non-locking push style (extended)
(B) Locking style (Slotted)
THREAD
Thread
() Rc (PT)
(N) NPT
(T) NPTF
(F) G (PF)
() Rc (PT)
(N) NPT
(T) NPTF
(F) G (PF)
BRACKET
Bracket
() Without bracket
(F) With bracket
() Without bracket
(F) With bracket
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청