Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SMC
Beschreibung
VV5FS4-10 - 5/3-, 5/2-Wege-Elektromagnetventil, Flanschversion, externe Verdrahtung – DIN-Steckdose
Stückliste
VV5FS4-10-021-03-Q
SUPPLY
Versorgung
(10) Externe Verdrahtung - DIN-Stecker
NOS
Anzahl Stationen
SYMBOL
Symbol
PS
Anschlußgröße
THREAD
Gewinde
UNIT
Steuerung
VOLTAGE
Spannung
L1
156 mm
L2
168 mm
L3
0.000 mm