VP7-6-FG-S-1-Q F
SMC
bp1_solenoid_valve
4+5 port solenoid valve
Series VP7-6/7-8
Series VP7-6
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp1_solenoid_valve/4-5_port/vp7/vp7-6/vp7-6.prj},{NB=VP7-6-FG-S-1-Q_F},{IDNR=},{CONFIGURATION=FG},{SOLENOID=S},{VOLTAGE=1},{OPTIONAL=},{PORT=},{THREAD=},{CONNECTOR=},{POSITION=F}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
VP7-6 - ISO Standard Solenoid Valve / SIZE 1 / Rubber Seal / Single Valve
Bill of material
VP7-6-FG-S-1-Q_F
CONFIGURATION
Configuration
(FG) 2 position
(YZ) 2 position reverse pressure
(FHG) 3 position closed centre
(FJG) 3 position exhaust centre
(FPG) 3 positon double pilot check
(FIG) 3 position pressure centre
(FG) 2 position
(YZ) 2 position reverse pressure
(FHG) 3 position closed centre
(FJG) 3 position exhaust centre
(FPG) 3 positon double pilot check
(FIG) 3 position pressure centre
SOLENOID
Solenoid
(S) Single
(D) Double
(S) Single
(D) Double
VOLTAGE
Voltage
(1) 100V AC 50/60Hz
(2) 200V AC 50/60Hz
(3) 24V DC
(4) 12V DC
(9) Others (250V or less)
(1) 100V AC 50/60Hz
(2) 200V AC 50/60Hz
(3) 24V DC
(4) 12V DC
(9) Others (250V or less)
OPTIONAL
Optional
() None
(N) With indicator light
(Z) With indicator light and surge voltage suppressor
() None
(N) With indicator light
(Z) With indicator light and surge voltage suppressor
PORT
Sub-plate port size
() Without sub-plate
(A02) Side piping 1/4
(A03) Side piping 3/8
(B02) Bottom piping 1/4
(B03) Bottom piping 3/8
() Without sub-plate
(A02) Side piping 1/4
(A03) Side piping 3/8
(B02) Bottom piping 1/4
(B03) Bottom piping 3/8
THREAD
Thread
-
-
CONNECTOR
Connector
() With connector
(0) Without connector
() With connector
(0) Without connector
POSITION
Connector position
(F) Front
(B) Back
(R) Right
(L) Left
(F) Front
(B) Back
(R) Right
(L) Left
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청