Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC
Description
VV71 - Electrodistributeur norme ISO/VQ7-6
Nomenclature
VV711_(L)
NOS
Nombre de stations
PORTAB
2(B) 4(A) raccord de connexion
UNIT
Modèle à commande
PORT
1(P)-3(R2)-5(R1) raccord de connexion
SILENCER
Boîtier du silencieux
COIL
Tension nominale de la valve de repoussée
POSITION
Plaque de fermeture
L1
107 mm
L2
119 mm
L3
0.0 mm