Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
VV71 - ISO Standard Solenoid Valve/ VQ7-6
Bill of material
VV711_(L)
NOS
Number of stations
PORTAB
2(B) 4(A) port piping connection
UNIT
Control unit type
PORT
1(P)-3(R2)-5(R1) port piping connection
SILENCER
Silencer box
COIL
Air release valve coil rating
POSITION
End plate assembly
L1
107 mm
L2
119 mm
L3
0.0 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)