Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
VV71 - ISO Standard Solenoid Valve/ VQ7-6
Bill of material
VV711_(L)
NOS
Number of stations
PORTAB
2(B) 4(A) port piping connection
UNIT
Control unit type
PORT
1(P)-3(R2)-5(R1) port piping connection
SILENCER
Silencer box
COIL
Air release valve coil rating
POSITION
End plate assembly
L1
107 mm
L2
119 mm
L3
0.0 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型