Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC
Description
VQC1000-S - Unité enfichable montée sur embase : Bus de terrain : Type intégré EX600 (I/O)
Nomenclature
VV5QC11-01C3SD6Q2_0-5
MANIFOLD
Ensemble
(1) Embrochable sur embase
VS
Stations
SNUMBER
Nombre maximum d'électrodistributeurs
2
PORT
Orifice du vérin
KIT
Type de kit
EPTYPE
Plaque de fermeture
SICOM
Unité SI COM
IOUS
Stations de module I/O
OPTION1
Option : Avec clapet anti-retour de contre-pression
OPTION2
Option : Montage sur rail DIN
OPTION3
Option : Caractéristiques câblage spécial
WIRING
Caractéristiques de câblage
OPTION4
Option : Avec plaque d'identification
OPTION5
Option : Pilote externe
OPTION6
Option : Sortie EXH directe avec silencieux intégré
JUDGE
Analyse du nombre d'électrodistributeurs
Dans plage admissible
COM
Commentaires
-
IOST1
Station de module I/O 1
IOST2
Station de module I/O 2
IOST3
Station de module I/O 3
IOST4
Station de module I/O 4
IOST5
Station de module I/O 5
IOST6
Station de module I/O 6
IOST7
Station de module I/O 7
IOST8
Station de module I/O 8
IOST9
Station de module I/O 9