VQC5100-51
SMC
bp1_solenoid_valve
4+5 port solenoid valve
Series VQC
New VQC5000 5 Port Solenoid Valve
Manifold Base
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp1_solenoid_valve/4-5_port/vqc_jp/vqc5000_new/manifold_base/vqc5000_valve.prj},{NB=VQC5100-51},{ACTUATION=1},{TYPE=(0) Plug-in sub-plate},{SEAL=0},{FUNCTION=},{VOLTAGE=5},{SUPPRESSOR=},{OVERRIDE=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
VQC5_0_VALVE - Valve
Bill of material
VQC5100-51
ACTUATION
Type of actuation
1_2PS
2_2PD
3_3PC
4_3PE
5_3PP
6_3PD
1_2PS
2_2PD
3_3PC
4_3PE
5_3PP
6_3PD
TYPE
Type
(0) Plug-in sub-plate
SEAL
Seal
(0) Metal seal
(1) Rubber seal
(0) Metal seal
(1) Rubber seal
FUNCTION
Function
(-) Standard type (0.95 W)
(Y) Low wattage type (0.4 W)
(R) Standard type (0.95 W) + External pilot
(RY) Low wattage type (0.4 W) + External pilot
(-) Standard type (0.95 W)
(Y) Low wattage type (0.4 W)
(R) Standard type (0.95 W) + External pilot
(RY) Low wattage type (0.4 W) + External pilot
VOLTAGE
Coil voltage
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
SUPPRESSOR
Light/surge voltage suppressor
(-) Yes
(E) Without light, with surge voltage suppressor
(-) Yes
(E) Without light, with surge voltage suppressor
OVERRIDE
Manual override
(-) Non-locking push type (Tool required)
(B) Locking type (Tool required)
(C) Locking type (Manual)
(-) Non-locking push type (Tool required)
(B) Locking type (Tool required)
(C) Locking type (Manual)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청