JAHL63-24-150
SMC
Related Products
Floating joint
JAH Floating Joint: Heavy Load Type
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_related_products/floating_joint/jah/jah_standard_asmtab.prj},{NB=JAHL63-24-150(0)},{BORE=63},{THREAD=M24x1.5},{MOUNT=(L) Foot style},{OPTION=},{THREAD2=0},{MR=24.0},{MP=1.500},{A=155.0},{B=88.0},{C=38.0},{D=66.0},{E=54.0},{F=36.0},{G=20.0},{H=41.0},{J=18.0},{K=102.0},{L=70.0},{N=4.0},{P=24.0},{T=69.0},{PPATH=assembly/jah_standard_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
JAH STANDARD - Floating Joint: Heavy load Type
Bill of material
JAHL63-24-150
BORE
Applicable bore size
63
63
THREAD
Thread nominal size
M24x1.5
M24x1.5
MOUNT
Mounting style
(L) Foot style
(L) Foot style
OPTION
Option
(-) None
(X11) High temperature specifications -5 to 100 deg
(-) None
(X11) High temperature specifications -5 to 100 deg
THREAD2
Thread on/off
on
off
on
off
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청