CA2WLH100-25
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CA2 Air cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/ca2/ca2wh_asmtab.prj},{NB=CA2WLH100-25(0_0_0)},{OUTD=107},{BORE=100},{MOUNT=(L) Axial foot},{MAGNET=},{AUTOSW=},{LEAD=},{SWSIGN=},{TUBEMAT=},{STROKE=25},{SMAX=1500},{POS=0},{THREAD=},{BOOT=-},{STOP=0},{THREAD2=0},{A=40},{AL=37},{B=116},{B1=41},{C=92},{D=30},{E=52},{F=14},{G=21},{H1=16},{J=M12x1.75},{JN=12},{K=11},{KA=26},{MM=M26x1.5},{MMN=26},{N=40},{P=1/2},{PN=20.955},{PK=13.16},{S=126},{E3=65},{H3=81},{L3=1/4 stroke},{L3X=0.25},{LD=13.5},{LH=75},{LS=212},{LT=6.0},{LX=92},{LY=133},{X=43},{Y=17},{FB=0},{FV=0},{FD=0.0},{CD=0},{CDN=0},{CX=0},{CXN=0.0},{L=0},{RR=0},{U=0},{Z=0},{Z3=0},{CZ=0.0},{TD=0},{TDN=0},{TT=0},{TX=0},{TY=0},{TZ=0},{PPATH=ca2wh/ca2wh_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
CA2WH/CDA2WH - Air-Hidro Cylinder/Standard: Double Acting Double Rod
Bill of material
CA2WLH100-25
BORE
Bore size
100
100
mm
MOUNT
Mounting type
(L) Axial foot
(L) Axial foot
MAGNET
Built-in magnet
(-) Without magnet
(D) With magnet
(-) Without magnet
(D) With magnet
AUTOSW
Auto switch
N/A
N/A
LEAD
Lead wire length
N/A
N/A
m
SWSIGN
Switch sign
N/A
N/A
TUBEMAT
Tube material
(-) Aluminum tube
(F) Steel tube
(-) Aluminum tube
(F) Steel tube
STROKE
Cylinder stroke
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
600.000
700.000
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
600.000
700.000
mm
POS
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
THREAD
Port thread
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
BOOT
Boots
(-) Without boot
(J) Nylon terpaulin boot
(K) Heatproof terpaulin boot
(JJ) Nylon terpaulin boot
(KK) Heatproof terpaulin boot
(-) Without boot
(J) Nylon terpaulin boot
(K) Heatproof terpaulin boot
(JJ) Nylon terpaulin boot
(KK) Heatproof terpaulin boot
STOP
Stroke option
Standard stroke
Manufacturable stroke
Standard stroke
Manufacturable stroke
COM
Comment
-
THREAD2
Thread on/off
on
off
on
off
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CA2/CDA2-XC88/XC89/XC91 - Spatter Resistant Cylinder for Arc Welding/Air Cy...
SMC
28.09.2023
CA2-Z/CDA2-Z - Air Cylinder/Standard: Double Acting Single Rod
SMC
28.09.2023
CA2W-Z/CDA2W-Z - Air Cylinder/Standard: Double Acting Double Rod
SMC
28.09.2023
CA2H/CDA2H - Air-Hidro Cylinder/Standard: Double Acting Single Rod
SMC
28.09.2023
CA2-Z/CDA2-Z-XC11 - Dual Stroke Cylinder/Single rod type
SMC
26.09.2023
JA STANDARD - Floating Joint: Standard Type
SMC
28.09.2023
CA2-Z/CDA2-Z - Air Cylinder/Standard: Double Acting Single Rod
SMC Corporation
02.06.2024
CA2K/CDA2K - Air Cylinder/Non-Rotating: Double Acting Single Rod
SMC
28.09.2023
CA2/CDA2-XC88/XC89/XC91 - Spatter Resistant Cylinder for Arc Welding/Air Cy...
SMC Corporation
02.06.2024
CA2M-Z/CDA2M-Z - Air Cylinder/Standard: Double Acting Single Rod/Cylinder W...
SMC
28.09.2023
Discontinued Product : CA2W/CDA2W - Air Cylinder/Standard: Double Acting Do...
SMC
28.09.2023
CS1/CDS1 - Air Cylinder/Standard Type Lube/Non-lube Type,Air-hydro Type
SMC Corporation
01.03.2024
Without switch SCG-D - Tie rod cylinder, double acting double rod type
CKD
25.03.2022
CY - CYLINDERS ISO 15552
AIRWORK
18.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청