MUWB40-5DZ
SMC
bp2_standard_air_cylinder
MU-Z Plate Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/mu-z/muw_asmtab.prj},{NB=MUWB40-5DZ(0_0_0)},{BORE=40},{A=30},{AL=27.0},{B=32},{BS=44},{BX=8.0},{BY=9},{C=86},{D=16},{EY=54},{GX=9.0},{GY=7.0},{H=45},{K=6.0},{KA=14},{N=18.5},{NE=6.9},{NS=44},{NX=8.0},{NY=36},{S=60},{ZZ=150},{HH=15},{ZZ1=90},{L=67.0},{LB=36},{AM9=5.5},{AM9V=5.5},{AA9=1.5},{AA9V=1.5},{BM9=5.5},{BM9V=5.5},{BA9=1.5},{BA9V=1.5},{HSM9V=16.5},{HVM9V=37.0},{LD=9.0},{LH=46},{LS=96},{LT=4.5},{LX=15},{LY=89},{LZ=31},{X=18},{Y=10},{FD=9.0},{FT=9},{FV=118},{FX=18},{FY=102},{FZ=32},{MOUNT=(B) Basic style},{ACTION=(D) Double acting},{BT=M8x1.25 depth 13},{ET=M8x1.25 depth 11},{MM=M14x1.5},{NC=10.5 depth 6.5},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{THREAD1=},{STROKE=5},{POS=0},{ROD=},{STOP=0},{THREAD2=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
MUW-Z/MDUW-Z - Plate Cylinder:Double Acting,Double Rod
Bill of material
MUWB40-5DZ
BORE
Bore size
40
40
mm
MOUNT
Mounting style
(B) Basic style
(B) Basic style
MAGNET
Built-in magnet
(-) Without magnet
(D) With magnet
(-) Without magnet
(D) With magnet
AUTOSWITCH
Auto switch
N/A
N/A
LEAD
Lead wire length
N/A
N/A
m
NUMBER
Number of auto switches
N/A
N/A
THREAD1
Port thread type
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
STROKE
Stroke
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
250.000
300.000
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
250.000
300.000
mm
POS
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
ACTION
Action
(D) Double acting
ROD
Rod end configuration
(-) Rod end female thread
(M) Rod end male thread
(-) Rod end female thread
(M) Rod end male thread
STOP
Stroke option
Standard stroke
Manufacturable stroke
Standard stroke
Manufacturable stroke
COM
Comment
-
THREAD2
Thread on/off
on
off
on
off
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MU-Z/MDU-Z - Plate Cylinder:Double Acting,Single Rod
SMC
28.09.2023
MUW-Z/MDUW-Z - Plate Cylinder:Double Acting,Double Rod
SMC Corporation
02.06.2024
MU_ST-Z/MDU_ST-Z - Plate Cylinder:Single Acting,Spring Return/Extend
SMC
28.09.2023
CU_LS - Free Mount Cylinder:Long Stroke Type Double Acting,Single Rod
SMC
28.09.2023
CP95-X1439 - ISO Cylinder/Standard: Double Acting ISO 6431 / related VDMA 2...
SMC
28.09.2023
CG1W/CDG1W - Air Cylinder/Standard: Double Acting Double Rod
SMC
28.09.2023
MU-Z/MDU-Z - Plate Cylinder:Double Acting,Single Rod
SMC Corporation
02.06.2024
MU Y - Double Knuckle Joint
SMC
29.10.2020
JCQ - Compact Cylinder/Double Acting, Single Rod
SMC Corporation
01.03.2024
NCQ2KW-Z/NCDQ2KW-Z - Non-rotating Rod/Double Acting Double Rod
SMC Corporation
02.06.2024
MTS - Precision Cylinder
SMC
28.09.2023
JA STANDARD - Floating Joint: Standard Type
SMC
28.09.2023
TR - Twin-Rod Cylinder
AirTAC
17.01.2024
MHL2 - Parallel Style Air Gripper Wide Type
SMC
28.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청