AQ240F-06-00
SMC
bp3_flow_control_equipment
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/aq_f_00.prj},{NB=AQ240F-06-00},{MODEL1=AQ240F},{MODEL2=06},{MODEL3=00},{D=6},{DM=6.00},{D1=11.6},{D2=10.0},{L1=40.7},{L2=6.2},{L3=15.4},{M1=13.7},{CNSMASSEXACT=6},{D3=7.100},{L4=11.300},{L5=6.440},{L6=9.000},{L7=1.480},{L8=0.450},{L9=6.280}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
AQ_F_00 - With One-touch Fittings With Silencer
Bill of material
AQ240F-06-00
MODEL
Model
AQ240F-06-00
AQ240F-06-00
D
Applicable tubing O.D.
6
6
D1
11.6
11.6
mm
D2
10.0
10.0
mm
L1
40.7
40.7
mm
L2
6.2
6.2
mm
L3
15.4
15.4
mm
M1
13.7
13.7
mm
CNSMASSEXACT
Mass
6
6
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청