Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC
Description
AS13_1FSG - Régleur de débit avec indicateur / Universel / Série acier inoxydable
Nomenclature
AS1301FSG1-M5-04
GUI
MODEL
Modèle
CONTROL
Système de contrôle
OMSC
Exécution spéciale
D
mm
T
H
8 mm
D1
mm
D2
9.6 mm
D3
9.4 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
39 mm
A
35 mm
M
13.3 mm
W1
13.6 mm
W2
15.1 mm
X
5.5 mm
Y
9.6 mm
CNSMASSEXACT
Poids
g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés