AS1301FSG1-M5-03
SMC
bp3_flow_control_equipment
AS-FS Speed Controller with Indicator
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/as-fs_new/as13_1fsg_inch_asmtab.prj},{NB=AS1301FSG1-M5-03},{GUI=AS13*1FSG1-M5*-03},{CONTROL=0},{OMSC=},{D=5/32\"},{T=M5x0.8},{D1=8.2},{D2=9.6},{D3=9.4},{L1=11.6},{L2=19.8},{L3=17.5},{L4=33.8},{L5=39},{A=35},{M=13.3},{W1=13.6},{W2=15.1},{X=5.5},{Y=9.6},{CNSMASSEXACT=7},{TX=M5},{PORT=03},{TX1=M5},{PPATH=as13_1fsg_inch/assembly/as13_1fsg_inch_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
AS13_1FSG (Inch) - Speed Controller With Indicator/Universal Type/Stainless Steel Type
Bill of material
AS1301FSG1-M5-03
GUI
AS13*1FSG1-M5*-03
AS13*1FSG1-M5*-03
MODEL
Model
AS1301FSG1-M5-03
AS1301FSG1-M5-03
CONTROL
Control method
(0) Meter-out
(1) Meter-in
(0) Meter-out
(1) Meter-in
OMSC
Made to order
(-) None
(-X12) Lubricant:Vaseline
(-X21) Non-grease + Throttle valve ( Without check valve)
(-X214) Throttle valve ( Without check valve)
(10-) Clean
(-) None
(-X12) Lubricant:Vaseline
(-X21) Non-grease + Throttle valve ( Without check valve)
(-X214) Throttle valve ( Without check valve)
(10-) Clean
D
5/32"
5/32"
T
M5x0.8
M5x0.8
H
8
mm
D1
8.2
8.2
mm
D2
9.6
mm
D3
9.4
mm
L1
11.6
11.6
mm
L2
19.8
19.8
mm
L3
17.5
17.5
mm
L4
33.8
33.8
mm
L5
39
mm
A
35
mm
M
13.3
mm
W1
13.6
mm
Y
9.6
mm
CNSMASSEXACT
Mass
7
7
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청