AS2201FS-U02-09
SMC
bp3_flow_control_equipment
AS-FS Speed Controller with Indicator
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/as-fs_new/as_2_1fs_uni_inch_asmtab.prj},{NB=AS2201FS-U02-09},{GUI=AS22*1FS-U02-09},{CONTROL=0},{SCALE=},{D=5/16},{T=1/4},{H=17(17.5)},{H1=17.0},{H2=17.5},{D1=13.2},{D3=13.0},{L1=23.9},{L2=33.0(33.3)},{L21=33.0},{L22=33.3},{L3=22.6},{L4=49.7},{A=43.3},{M=14.2},{W1=21.5},{W2=24.0},{X=7.8},{Y=16.2},{PORT=09},{MASS1=24},{MASS2=25},{CNSMASSEXACT=25},{NO=8.000},{PPATH=as_2_1fs_uni_inch/assembly/as_2_1fs_uni_inch_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
AS_2_1FS_UNI(INCH) - Speed Controller With Indicator
Bill of material
AS2201FS-U02-09
GUI
AS22*1FS-U02-09
AS22*1FS-U02-09
MODEL
Model
AS2201FS-U02-09
AS2201FS-U02-09
CONTROL
Control method
(0) Meter-out
(1) Meter-in
(0) Meter-out
(1) Meter-in
SCALE
Indicator direction
(-) 0 deg
(1) 180 deg
(-) 0 deg
(1) 180 deg
D
5/16
5/16
T
1/4
1/4
H
17(17.5)
17(17.5)
D1
13.2
13.2
mm
D3
13.0
13.0
mm
L1
23.9
23.9
mm
L2
33.0(33.3)
33.0(33.3)
L3
22.6
22.6
mm
L4
49.7
49.7
mm
A
43.3
43.3
mm
M
14.2
14.2
mm
W1
21.5
21.5
mm
W2
24.0
24.0
mm
X
7.8
7.8
mm
Y
16.2
16.2
mm
CNSMASSEXACT
Mass
25
25
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청