AS32R-G02-08
SMC
bp3_flow_control_equipment
AS-R/Q Air Saving Speed Contoller
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/as-r_as-q/as_2r_g.prj},{NB=AS32R-G02-08},{MODEL=AS32R-G02-08},{D=8},{T=1/4},{H=21},{D1=13.2},{D3=18.3(18.7)},{L1=23.6},{L2=34.8},{L3=36.4},{L4MAX=73.8},{L4=73.8},{L4MIN=72.2},{AMAX=67.3},{A=67.3},{AMIN=65.7},{M=14.2},{CNSMASSEXACT=61},{TA=13.157},{A1=0.800},{G1=90.000},{DD1=19.800},{DD2=15.850},{B1=7.500},{B2=7.250},{H1=18.500},{H2=1.700},{H3=3.200},{H4=4.500},{H5=15.200},{H6=11.000},{H7=12.400},{R1=9.350},{R2=7.400},{R3=8.700},{R4=9.500},{R5=9.500},{X1=46.100},{Y1=10.500},{Y2=8.300},{D4=13.000},{D5=10.750},{D7=10.500},{N=9.800},{X2=1.000},{NO=8.000},{C1=38.000},{C2=5.000},{C3=7.800},{C4=9.100},{C5=9.224},{C6=9.700},{DP=17.000},{TD=4.500},{RG=5.700}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
AS-2R-G - Air Saving Speed Contoller With Pressure Reduction Function/Thread Type: G
Bill of material
AS32R-G02-08
GUI
AS32R-G02-08
AS32R-G02-08
MODEL
Model
AS32R-G02-08
AS32R-G02-08
D
Applicable tubing O.D.
8
8
mm
T
1/4
1/4
H
21
21
mm
D1
13.2
13.2
mm
D3
18.3(18.7)
18.3(18.7)
mm
L1
23.6
23.6
mm
L2
34.8
34.8
mm
L3
36.4
36.4
mm
L4MAX
73.8
73.8
mm
L4MIN
72.2
72.2
mm
AMAX
67.3
67.3
mm
AMIN
65.7
65.7
mm
M
14.2
14.2
mm
CNSMASSEXACT
Mass
61
61
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청