Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
AS4000E - Metal Body In-line Type (1/2 Standard)
Bill of material
AS4000E-02
MODEL
Model
T
Port size
L1
67.5 mm
L2
50.0 mm
L3
18 mm
L4
29.5 mm
L5
34.00 mm
L6
19.0 mm
L7MAX
80.0 mm
L7MIN
72 mm
L8
29 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    YSC
    PC - PC Straight
    YSC
    PL - PL Male Elbow
    SMC
    VFS4000 - VFS4000 Single Valve / Non-plug-in / Base mounted
    SMC
    IR1000-A/2000-A/3000-A - Precision Regulator
    SMC
    AN 00 - Silencer Standard
    SMC Corporation
    【Discontinued Product】: KQ2H Male Connector - One-touch Fittings Male connector :This product has been discontinued.
    Schneider Electric
    BMH 205 - Medium inertia AC-servo motor
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)