Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
AS4000E - Metal Body In-line Type (1/2 Standard)
Bill of material
AS4000E-02
MODEL
Model
T
Port size
L1
67.5 mm
L2
50.0 mm
L3
18 mm
L4
29.5 mm
L5
34.00 mm
L6
19.0 mm
L7MAX
80.0 mm
L7MIN
72 mm
L8
29 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    YSC
    PC - PC Straight
    YSC
    PL - PL Male Elbow
    SMC
    VFS4000 - VFS4000 Single Valve / Non-plug-in / Base mounted
    SMC
    IR1000-A/2000-A/3000-A - Precision Regulator
    SMC
    AN 00 - Silencer Standard
    SMC Corporation
    【Discontinued Product】: KQ2H Male Connector - One-touch Fittings Male connector :This product has been discontinued.
    Schneider Electric
    BMH 205 - Medium inertia AC-servo motor
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей