JAS-LEA03-U10
SMC
bp3_flow_control_equipment
JAS Speed Controller with One-touch Fitting/Thin Flat Compact Type
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/jas/jas-l_inch.prj},{NB=JAS-LEA03-U10},{GUI=JAS-L**03-U10},{CONTROL=E},{POSITION=A},{SEAL=},{D=5/32},{DD=3.969},{T=10/32UNF},{TD=4.826},{H=2.500},{D1=10.0},{D2=7.7},{D3=8.2},{D4=12.1},{AU=35.6},{AL=34.3},{L1=18.6},{L2=12.9},{L3=17.4},{L4=6.9},{H1=12.7},{H2=6.6},{H3=16.2},{M=13.3},{CNSMASSEXACT=6},{LL1=4.700},{LL2=0.700},{LL3=0.900},{LL4=6.880},{LL5=0.530},{LL6=7.390},{LL7=0.280},{LL8=11.820},{LL9=0.900},{LL10=10.000},{LL11=9.490},{LL12=6.300},{LL13=10.300},{LL14=4.790}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
JAS - Speed Controller with One-touch Fitting/Thin Flat Compact Type
Bill of material
JAS-LEA03-U10
GUI
JAS-L**03-U10
JAS-L**03-U10
CONTROL
Control method
(E) Meter-out
(S) Meter-in
(E) Meter-out
(S) Meter-in
POSITION
Stud position
(A) Right side
(B) Left side
(A) Right side
(B) Left side
SEAL
Seal method
(-) Without sealant
(-) Without sealant
D
5/32
5/32
T
10/32UNF
10/32UNF
H
2.500
2.500
D1
10.0
10.0
mm
D2
7.7
7.7
mm
D3
8.2
8.2
mm
D4
12.1
12.1
mm
AU
35.6
35.6
mm
AL
34.3
34.3
mm
L1
18.6
18.6
mm
L2
12.9
12.9
mm
L3
17.4
17.4
mm
L4
6.9
6.9
mm
H1
12.7
12.7
mm
H2
6.6
6.6
mm
H3
16.2
16.2
mm
M
13.3
mm
CNSMASSEXACT
Mass
6
6
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청