XLG-100-1
SMC
bp3_vacuum_equipment
High Vacuum Valve
XL Aluminum High Vacuum Angle Valve
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp3_vacuum_equipment/high_vacuum_valve/xl/xlg_asmtab.prj},{NB=XLG-100-1},{SIZE=100},{TYPE=},{DIRECTION=},{TEMPERATURE=},{AUTOSW=},{LEN=},{N=},{SURFACE=},{SEAL=},{CHANGE=},{PPATH=xlg/assembly/xlg_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
XLG - Aluminum High Vacuum Angle Valve/Double Acting/O-ring Seal
Bill of material
XLG-100-1
SIZE
Flange size
100
100
mm
TYPE
Flange type
(-) KF (NW)
(D) K (DN)
(-) KF (NW)
(D) K (DN)
DIRECTION
Indicator/Acutuator port direction
(-) Flange side
(K) Left flange surface
(L) Rear flange surface
(M) Right flange surface
(-) Flange side
(K) Left flange surface
(L) Rear flange surface
(M) Right flange surface
TEMPERATURE
Temperature specifications/Heater
(-) 5 to 60 °C
(H0) 5 to 150 °C
(H4) 5 to 150 °C with 100 °C heater
(H5) 5 to 150 °C with 120 °C heater
(-) 5 to 60 °C
(H0) 5 to 150 °C
(H4) 5 to 150 °C with 100 °C heater
(H5) 5 to 150 °C with 120 °C heater
AUTOSW
Auto switch type
(-) Without auto switch (Without built-in magnet)
M9// Without auto switch (With built-in magnet)
M9N
M9B
M9P
M9B
A93
(-) Without auto switch (Without built-in magnet)
M9// Without auto switch (With built-in magnet)
M9N
M9B
M9P
M9B
A93
LEN
Lead wire length for Switch
N/A
N/A
N
Number of auto switches/Mouting position
(-) Without auto switch
(-) Without auto switch
SURFACE
Body surface treatment
(-) External: Hard anodized Internal: Raw material
(A) External: Hard anodized Internal: Oxalic acid anodized
(-) External: Hard anodized Internal: Raw material
(A) External: Hard anodized Internal: Oxalic acid anodized
SEAL
Seal materials
(-) FKM 1349-80
(N1) EPDM 2101-80
(P1) Barrel Perfluoro® 70W
(Q1) Kalrez® 4079
(R1) Chemraz® SS592
(R2) Chemraz® SS630
(R3) Chemraz® SSE38
(S1) VMQ 1232-70
(T1) FKM for Plasma 3310-75
(U1) ULTIC ARMOR® UA4640
(-) FKM 1349-80
(N1) EPDM 2101-80
(P1) Barrel Perfluoro® 70W
(Q1) Kalrez® 4079
(R1) Chemraz® SS592
(R2) Chemraz® SS630
(R3) Chemraz® SSE38
(S1) VMQ 1232-70
(T1) FKM for Plasma 3310-75
(U1) ULTIC ARMOR® UA4640
CHANGE
Seal material changed part and leakage
(-) Internal: 1.3 x 10^-10 (FKM) External: 1.3 x 10^-10 (FKM)
(-) Internal: 1.3 x 10^-10 (FKM) External: 1.3 x 10^-10 (FKM)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청