ITV0090-0N
SMC
bp3_vacuum_equipment
vacuum_regulators
ITV Electro-Pneumatic Regulator
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp3_vacuum_equipment/vacuum_regulators/itv/itv009_single_asmtab.prj},{NB=ITV0090-0N(0)},{PRESSURE=(9) -100kPa},{VOLTAGE=0},{INPUT=0},{FITTING=},{BASE=},{BRACKET=},{CONNECTOR=N},{THREAD2=0},{PPATH=itv009_single/assembly/itv009_single_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
ITV009 - Compact Vacuum Regulator/Single Unit
Bill of material
ITV0090-0N
PRESSURE
Pressure range
(9) -100kPa
VOLTAGE
Power supply voltage
(0) DC24V+10%/-10%
(1) DC12 to 15V
(0) DC24V+10%/-10%
(1) DC12 to 15V
INPUT
Input signal
(0) Current type 4 to 20 mA DC (Sink type)
(1) Current type 0 to 20 mA DC (Sink type)
(2) Voltage type 0 to 5 VDC
(3) Voltage type 0 to 10 VDC
(0) Current type 4 to 20 mA DC (Sink type)
(1) Current type 0 to 20 mA DC (Sink type)
(2) Voltage type 0 to 5 VDC
(3) Voltage type 0 to 10 VDC
FITTING
Built-in One-touch fittings type
(-) Metric size (Light gray) VAC(1):dia4 OUT(2):dia4 ATM(3):dia4
(U) Inch size (Orange) VAC(1):dia5/32" OUT(2):dia5/32" ATM(3):dia5/32"
(-) Metric size (Light gray) VAC(1):dia4 OUT(2):dia4 ATM(3):dia4
(U) Inch size (Orange) VAC(1):dia5/32" OUT(2):dia5/32" ATM(3):dia5/32"
BASE
Base type
(-) For single unit
(M) For manifolds
(-) For single unit
(M) For manifolds
BRACKET
Bracket
(-) Without bracket
(B) Flat bracket
(C) L-bracket
(-) Without bracket
(B) Flat bracket
(C) L-bracket
CONNECTOR
Cable connector
(N) Without cable connector
(S) Straight type 3 m
(L) Right angle type 2 m
(N) Without cable connector
(S) Straight type 3 m
(L) Right angle type 2 m
THREAD2
Thread on/off
on
off
on
off
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청