IS10M-30-D
SMC
bp4_air_line_equipment
air_line_equipment
New Modular F.R.L Unit (AC-D)
AC-D Modular F.R.L. Units
accessories
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/air_line_equipment/frl-d/ac_d/accessories/is10m_d_asmtab.prj},{NB=IS10M-30-D},{BODY=30},{SEMISTANDARDA=},{SEMISTANDARDB=},{SEMISTANDARDC=},{SEMISTANDARDD=},{A1=30.000},{A2=2.500},{A3=16.600},{A4=10.000},{A5=17.800},{A6=2.400},{A7=6.400},{A8=14.000},{A9=1.700},{A10=17.100},{A11=6.000},{PPATH=is10m_d/assembly/is10m_d_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
AC-D IS10M - Pressure Switch
Bill of material
IS10M-30-D
MODEL
Model
IS10M-30-D
IS10M-30-D
BODY
Body size
30
30
mm
SEMISTANDARDA
Set pressure range
(-) 0.1 to 0.4 MPa
(6) 0.1 to 0.6MPa
(-) 0.1 to 0.4 MPa
(6) 0.1 to 0.6MPa
SEMISTANDARDB
Lead wire length
(-) 0.5m
(L) 3m
(Z) 5m
(-) 0.5m
(L) 3m
(Z) 5m
SEMISTANDARDC
Pressure unit of the scale plate
(-) MPa
(P) MPa/psi dual scale
(-) MPa
(P) MPa/psi dual scale
SEMISTANDARDD
Body type
(-) Standard
(1) Slim
(-) Standard
(1) Slim
A
31.0
31.0
mm
B
85.6
85.6
mm
C
64.1
64.1
mm
D
53.0
53.0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청