L08-02
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
i
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/h_dl_l_ll/l.prj},{NB=L08-02},{OD=8},{T=1/4},{ND=13.157},{MODEL1=L08-02},{SEAL=},{OMSC=},{H1=14},{H2=12},{H3=17},{H4=14},{L1=23.3},{L2=35.4},{M=16},{A=38.0},{EA=19.0},{CNSMASSEXACT=52},{LV1=6},{LV2=9},{LV3=4},{LV4=2.1},{LV5=3.8},{LH1=12},{LH2=2.3},{DV1=17},{DV2=10},{DH1=12}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
L - Swivel Elbow
Bill of material
L08-02
OD
Applicable tubing O.D.
8
8
mm
T
Connection thread
1/4
1/4
MODEL
L08-02
L08-02
SEAL
Seal on the threads
(-) Without seal
(S) With seal
(-) Without seal
(S) With seal
OMSC
Made to order
(-) Without order
(X2) Applicable to non-copper style (With electroless nickel plated)
(-) Without order
(X2) Applicable to non-copper style (With electroless nickel plated)
H1
Width across flats
14
14
mm
H2
12
12
mm
H3
17
17
mm
H4
14
14
mm
L1
23.3
23.3
mm
L2
35.4
35.4
mm
M
16
16
mm
A
38.0
38.0
mm
EA
Effective area
19.0
19.0
mm^2
CNSMASSEXACT
Mass
52
52
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청