KFG2H0906-N01
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KFG2 Inch-size Stainless Steel 316 Insert Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kfg2_inch/kfg2h_mc_inch.prj},{NB=KFG2H0906-N01},{OD=dia 5/16},{ODX=8.00},{ID=dia 0.236},{IDX=6.00},{NPT=1/8},{MODEL1=KFG2H0906-N01},{SEAL=},{H1=14},{H2=14},{L=23.3},{M=6.6},{D=5.3},{A=20.1},{EA=17.0},{CNSMASSEXACT=18},{ND=9.728},{DH1=6.8},{DH2=12.6},{LV1=0.5},{LV2=1.8},{LV3=8.6},{LV4=1.5},{LV5=3.8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KFG2H (Inch) - Male Connector
Bill of material
KFG2H0906-N01
OD
Applicable tube size O.D.(inch)
dia 5/16
dia 5/16
ID
Applicable tube size I.D.(inch)
dia 0.236
dia 0.236
NPT
Connection thread
1/8
1/8
MODEL
Model
KFG2H0906-N01
KFG2H0906-N01
SEAL
Seal on the threads
(-) None
(S) With sealant
(-) None
(S) With sealant
H1
Width across flat
14
14
mm
H2
Width across flat
14
14
mm
L
23.3
23.3
mm
M
6.6
6.6
mm
D
5.3
5.3
mm
A
20.1
20.1
mm
EA
Effective area
17.0
17.0
mm^2
CNSMASSEXACT
Mass
18
18
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청