KQ2V04-M5A
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KQ2 One-touch Fittings (New)
KQ2 Metric-size/Applicable Tubing:MetricSize Connection Thread:M,R,Rc
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kq2_new/kq2_1/kq2v_ume_gs.prj},{NB=KQ2V04-M5A},{GUI=KQ2V04-M5},{OD=4},{T=M5x0.8},{MATERIAL=A},{H=8},{D1=8.2},{D2=9.8},{L1=17.5},{L2=10.9},{L3=18.4},{A=14.9},{M=13.3},{EA1=2.9},{EA2=2.9},{MBS=2.5},{CNSMASSEXACT=5.4},{B1=11.000},{B2=4.900},{HL=2.800},{DX=6.200},{DX1=8.200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KQ2V - Universal Male Elbow (Gasket Seal)
Bill of material
KQ2V04-M5A
GUI
KQ2V04-M5
KQ2V04-M5
OD
Applicable tubing O.D.
4
4
mm
T
Connection thread
M5x0.8
MODEL
Model
KQ2V04-M5A
KQ2V04-M5A
MATERIAL
Thread material/Surface treatment
(A) Brass
(N) Brass + With electroless nickel plating
(A) Brass
(N) Brass + With electroless nickel plating
H
Width across flats
8
mm
D1
8.2
8.2
mm
D2
9.8
mm
L1
17.5
17.5
mm
L2
10.9
mm
L3
18.4
mm
A
14.9
mm
M
13.3
mm
EA1
Effective area Nylon
2.9
2.9
mm^2
EA2
Effective area Urethane
2.9
2.9
mm^2
MBS
Min.bore size
2.5
mm
CNSMASSEXACT
Mass
5.4
5.4
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청