KQ2H04-M3G1
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KQ2 One-touch Fittings (New)
KQ2 Oval Type Metric-size/Applicable Tubing:MetricSize Connection Thread:M,R,Rc
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kq2_new/kq2_1_1/kq2h_mc_gs_1.prj},{NB=KQ2H04-M3G1},{GUI=KQ2H04-M3G1},{OD=4.0},{T=M3x0.5},{RA=3},{RP=0.5},{MATERIAL=G},{TUBE=04},{PORT=M3},{H=8},{D=7.9},{X=7.7},{Y=10.0},{L=17.1},{A=14.5},{M=13.3},{EA1=0.9},{EA2=0.9},{MBS=1.2},{CNSMASSEXACT=2.9},{A1=4.800},{D1=5.000},{D2=5.500},{L1=0.500},{L2=0.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KQ2H - Male Connector (Gasket Seal)
Bill of material
KQ2H04-M3G1
GUI
KQ2H04-M3G1
KQ2H04-M3G1
OD
Applicable tubing O.D.
4.0
4.0
mm
T
Connection thread
M3x0.5
M3x0.5
MODEL
Model
KQ2H04-M3G1
KQ2H04-M3G1
MATERIAL
Thread material/Surface treatment
(G) SUS303
(G) SUS303
H
Width across flats
8
8
mm
D
7.9
7.9
mm
X
Release button dimension
7.7
7.7
mm
Y
Release button dimension
10.0
10.0
mm
L
17.1
17.1
mm
A
14.5
14.5
mm
M
13.3
mm
EA1
Effective area Nylon
0.9
0.9
mm^2
EA2
Effective area Urethane
0.9
0.9
mm^2
MBS
Min.bore size
1.2
1.2
mm
CNSMASSEXACT
Mass
2.9
2.9
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청