Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC
Description
KQ2E (Pouces) - Raccord de traversée de cloison
Nomenclature
KQ2E05-01A1
GUI
KQ2E05-01*1
OD
Diam. ext. de tube compatible (pouces)
3/16
T
Filetage de raccordement
1/8
MODEL
Modèle
KQ2E05-01A1
MATERIAL
Matière du filetage / Traitement de surface
TM
M
M14 x 1
X
Dimension de la collerette de déblocage
8.4 mm
Y
Dimension de la collerette de déblocage
11 mm
H1
Cotes sur plats
17 mm
H2
Cotes sur plats
17 mm
L1
23.9 mm
L2
9.5 mm
M
13.3 mm
EA1
Section equivalente nylon
7.8 mm^2
EA2
Section equivalente uréthane
6.5 mm^2
MBS
Alésage min.
3.5 mm
CNSMASSEXACT
Poids
30.8 g